Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versija: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, A versija, modifikuota, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [°C]50 °C
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp ½
Kvs reikšmės [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Patvirtinimo tipasN/A
Product line28
Produkto tipasMTCV
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMTCV DN 15, A versija, modifikuota, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas
Šiluminio dezinfekavimo modulisNe
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]100 KPa
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
VersijaA
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRg5

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.584 Kilogram
Grynasis svoris0.584 Kilogram
Tūris0.535 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm