Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Išorinis sriegis

003Z7702

CDT DN 50, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Poriniai vožtuvai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėNe
Product line28
Produkto tipasCDT
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
SavybėsCDT DN 50, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.945 Kilogram
Grynasis svoris1.945 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608