Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Vidinis sriegis

003Z7694

CDT DN 32, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Poriniai vožtuvai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėNe
Product line28
Produkto tipasCDT
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
Charakteristika
Vertė
SavybėsCDT DN 32, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.336 Kilogram
Grynasis svoris1.336 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585