Danfoss logo
ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 25, Išorinis sriegis

003L7698

ASV-M DN 25, išorinis sriegis, uždarymo vožtuvas
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
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 25 EXTERNALTHREAD
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėNe
Product line28
Produkto tipasASV-M
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-M DN 25, išorinis sriegis, uždarymo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"ASV-I/M"
SCIP dokumentacijos Nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.86 Kilogram
Grynasis svoris0.852 Kilogram
Tūris5.197 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421528136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm