Danfoss logo
ASV-M 003L7692

ASV-M, DN 32, Vidinis sriegis

003L7694

ASV-M DN 32, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
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
Išleidimo funkcijaNe
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Montavimo padėtisTiekiamo srauto vamzdis
Nustatymo skalėNe
Product line28
Produkto tipasASV-M
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-M DN 32, vidinis sriegis, uždarymo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasASV-M 32 INTERNAL TEREAD
SCIP dokumentacijos Nr.ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]150 KPa
Srauto ribojimasTaip
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-20 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 32
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.324 Kilogram
Grynasis svoris1.075 Kilogram
Tūris8.172 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421528099
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm