Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20
003Z5696
Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20
003Z5696
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set(V) ASV-PV 4G + ASV-BD DN20 5-25 kPa. |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | ASV-PV rinkinys |
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Set(V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-BD, DN 20 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 1.202 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.147 Kilogram |
| Tūris | 0.001 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |