Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation
003Z5690
Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation
003Z5690
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Set (V) ASV-PV 5-25 kPa + ASV-M DN40 w. |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | ASV-PV rinkinys |
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Set (V) of ASV-PV, 5-25 kPa and ASV-M, DN 40, with insulation |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "SET ASV-PV ASVM-M DN15-40 2" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | b1237fbb-d9a8-4944-a6a8-db96bb326664 |
| Vožtuvo dydis | DN 40 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.131 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.687 Kilogram |
| Tūris | 1 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |