Danfoss logo
ASV-PV balancing valve with insulation

ASV-PV 4G, DN 20, 5 kPa - 25 kPa, Išorinis sriegis, Su izoliacija

003Z5612

ASV-PV DN 20, 5-25 kPa, išorinis sriegis, su izoliacija, automatinis balansavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gamintojo nustatymas [kPa]10 KPa
Impulsinio vamzdelio ilgis1.5 m
IzoliacijaSu izoliacija
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN20 5-25 kPa Ext. Thread
Montavimo padėtisGrąžinamo srauto vamzdis
Product line28
Produkto tipasASV-PV 4G
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėAutomatinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsASV-PV DN 20, 5-25 kPa, išorinis sriegis, su izoliacija, automatinis balansavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"ASV-PV DN 15 - 50"
SCIP dokumentacijos Nr.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio nustatymas [kPa] [Maks.]25 KPa
Slėgio perkryčio nustatymas [kPa] [Min.]5 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]250 KPa
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Uždarymo funkcijaTaip
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaŽalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.07 Kilogram
Grynasis svoris1.07 Kilogram
Tūris2.263 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104081687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm