ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Išorinis sriegis, Be izoliacijos
003Z5516
ASV-PV DN 50 5-25 kPa, išorinis sriegis, be izoliacijos, automatinis balansavimo vožtuvas
003Z5516
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gamintojo nustatymas [kPa] | 10 KPa |
| Impulsinio vamzdelio ilgis | 1.5 m |
| Izoliacija | Be izoliacijos |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN50 5-25 kPa Ext.Thr. w.o.Insul. |
| Montavimo padėtis | Grąžinamo srauto vamzdis |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | ASV-PV 4G |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Automatinis balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | ASV-PV DN 50 5-25 kPa, išorinis sriegis, be izoliacijos, automatinis balansavimo vožtuvas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio nustatymas [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
| Slėgio perkryčio nustatymas [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Uždarymo funkcija | Taip |
| Vožtuvo dydis | DN 50 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4.365 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.011 Kilogram |
| Tūris | 9.442 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |