JK reguliavimo paketai
087N6308
TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
087N6308
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Kambario termostato tipas | 2 x TP5001B |
| Laidų centras | WC4B |
| Laikmačio tipas | TS710 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Kiti paketai |
| Produktų grupė | JK reguliavimo paketai |
| Savybės | TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Vožtuvas su pavara | 2 x HP22 |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.93 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.93 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.05 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393927 |