JK reguliavimo paketai
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Control packs
087N6307
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Kambario termostato tipas | 2 x RET1001M |
| Laidų centras | WC4B |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laikmačio tipas | TS710 |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Kiti paketai |
| Produktų grupė | JK reguliavimo paketai |
| Savybės | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Vožtuvas su pavara | 2 x HP22 |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.787 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.7 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |