JK reguliavimo paketai
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Control packs
087N6304
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.022 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Cilindrinis termostatas | ATC |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Imtuvai | RX1-S |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kambario termostato tipas | RET2001RF |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Laidų centras | WC4B |
| Laikmačio tipas | FP720 |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Product line | 03 |
| Produkto tipas | Kiti paketai |
| Produktų grupė | JK reguliavimo paketai |
| Savybės | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Vožtuvas su pavara | HS3 |
| Weight per battery | 1 g |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.3 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |