Šilumokaitis
089F2112
Šilumokaitis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai vėdinimo sistemoms
089F2112
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger |
| Naudojimas | V1.60, V1.60-R |
| Nominali impulso įtampa [kV] | 0.1 kV |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Atsarginės dalys Danfoss Air rekuperatoriams |
| Produktų grupė | Vėdinimo priedai ir atsarginės dalys |
| Savybės | Šilumokaitis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 10.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239106 |