Mounting Bracket, V1.25
089F2020
Mounting Bracket, V1.25
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai vėdinimo sistemoms
089F2020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Mounting Bracket, V1.25 |
| Naudojimas | V1.25, V1.25-R |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Atsarginės dalys Danfoss Air rekuperatoriams |
| Produktų grupė | Vėdinimo priedai ir atsarginės dalys |
| Savybės | Mounting Bracket, V1.25 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.69 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.69 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.891 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110757 |