Danfoss logo
Spare Parts for Danfoss Air Units_089F0263

Sieninis laikiklis.

089F0263

Sieninis laikiklis.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai vėdinimo sistemoms

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionSieninis laikiklis
Naudojimasw1, w2
Plotis [mm]530.00 mm
Charakteristika
Vertė
Product line67
Produkto tipasAtsarginės dalys Danfoss Air rekuperatoriams
Produktų grupėVėdinimo priedai ir atsarginės dalys
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsSieninis laikiklis.

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.52 Kilogram
Grynasis svoris0.52 Kilogram
Tūris2.705 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420094700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm