DANFOSS CCM Module
089F0257
Belaidis, Z-banga
089F0257
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 80 mm |
| Belaidis perdavimas [m] [Maks.] | 30 m |
| Belaidis standartas | Z-banga |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gylis [mm] | 26 mm |
| Maitinimo įtampos tipas | maitinimo blokas |
| Material Description | DANFOSS CCM Module |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimas | w1, w2, a2, a3 |
| Plotis [mm] | 80.00 mm |
| Product line | 67 |
| Produkto tipas | Valdikliai Danfoss Air rekuperatoriams |
| Produktų grupė | Vėdinimo priedai ir atsarginės dalys |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sąsajos | Belaidis |
| Savybės | DANFOSS CCM Module |
| Spalva | Baltas RAL 9010 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.092 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.09 Kilogram |
| Tūris | 0.381 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094649 |
| Proposition 65 | No significant risk |