Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB52M-2, Plokštelių skaičius: 120

008F6129

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]50 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]379.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]50 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]466 mm
Bendras plotis [mm]256 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]170 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 12
Jungties dydis 22
Jungties ilgis 1, mm50 mm
Jungties ilgis 2, mm50 mm
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius2
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius120
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB52M-2
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris40.51 Kilogram
Grynasis svoris40.1 Kilogram
Tūris55.836 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm