Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB37M-1, Plokštelių skaičius: 110

004H4757

16 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]479.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]525 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]72 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasISO 228
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaI
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB37M-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.42 Kilogram
Grynasis svoris18.62 Kilogram
Tūris15.345 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425142512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm