Danfoss logo
XB06_L

Mikroplokštelių šilumokaitis, XB06H-1, Plokštelių skaičius: 10

004H4693

16 bar, Litavimo medžiaga: CoResist

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]270.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]320 mm
Bendras plotis [mm]95 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]45 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasISO 228
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
KategorijaArt. 4, par. 3
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaCoResist
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasXB06H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.502 Kilogram
Grynasis svoris1.39 Kilogram
Tūris3.317 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm