Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW, Plokštelių skaičius: 38
079H9966
35 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079H9966
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 35 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Litavimo medžiaga | Varis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 38 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | H30L-CW |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.75 Kilogram |
| Tūris | 2.608 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |