Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW
079H9953
079H9953
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
| Material Description | H30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-36_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | H30L-CW |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 3.95 Kilogram |
| Grynasis svoris | 3.65 Kilogram |
| Tūris | 2.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |