Danfoss logo
Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW-product-details

Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW

079H9947

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeH30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasH30L-CW
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.8 Kilogram
Grynasis svoris2.5 Kilogram
Tūris2.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162849927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm