Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW, Plokštelių skaičius: 14
079H9944
35 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079H9944
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 35 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Litavimo medžiaga | Varis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | H30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 14 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | H30L-CW |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.35 Kilogram |
| Grynasis svoris | 2.05 Kilogram |
| Tūris | 2.608 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |