Danfoss logo
Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW, Plokštelių skaičius: 10-product-details

Mikroplokštelių šilumokaitis, H30L-CW, Plokštelių skaičius: 10

079H9942

35 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]35 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasH30L-CW
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.05 Kilogram
Grynasis svoris1.75 Kilogram
Tūris2.608 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162849842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm