Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB51H-2, Plokštelių skaičius: 140
004B3635
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 1 pusės prijungimo ilgis [mm] | 50 mm |
| 1 šono vertikali centrinė anga [mm] | 380.0 mm |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| 2pusės prijungimo ilgis [mm] | 50 mm |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 466 mm |
| Bendras plotis [mm] | 256 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gamintojo pavadinimas | DANFOSS LPM |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 170 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties standartas | DIN ISO 228/1 |
| Kategorija | III |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | Šilumokaičio XB 50-2 70/70 |
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakopų skaičius | 2 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės medžiaga | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 140 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | XB51H-2 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 2 |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -10 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 380 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 380 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 70.2 Kilogram |
| Grynasis svoris | 70.2 Kilogram |
| Tūris | 84.24 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |