Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB51H-1, Plokštelių skaičius: 100

004B1111

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: XB04, XB24, XB51, XB70

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]90 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]380.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]90 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]466 mm
Bendras plotis [mm]256 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]170 mm
In scope of WEEENo
Jungties standartasEN 1092
KategorijaII
Charakteristika
Vertė
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionŠilumokaičio XB 50-1 100 DN50/DN50 SB
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius100
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB51H-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris61 Kilogram
Grynasis svoris61 Kilogram
Tūris86.24 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm