Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB04-2, Plokštelių skaičius: 120

004B1044

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]248.0 mm
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
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
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties tipas 1G
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2G
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelių skaičius120
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB04-2
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.498 Kilogram
Grynasis svoris9.498 Kilogram
Tūris24.192 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm