Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB04-2, Plokštelių skaičius: 72

004B1039

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]248.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]296 mm
Bendras plotis [mm]93 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]45 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 13/4
Jungties dydis 23/4
Jungties ilgis 1, mm20 mm
Jungties ilgis 2, mm20 mm
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Jungties tipas 1G
Jungties tipas 2G
Charakteristika
Vertė
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-36/36 G 3/4Ax20mm
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius2
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelių skaičius72
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB04-2
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris7.6 Kilogram
Grynasis svoris7.6 Kilogram
Tūris10.687 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560369407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm