Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB24-1, Plokštelių skaičius: 36

004B1033

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: XB04, XB24, XB51, XB70

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]442.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]490 mm
Bendras plotis [mm]93 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]45 mm
In scope of WEEENo
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Charakteristika
Vertė
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelių skaičius36
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB24-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.602 Kilogram
Grynasis svoris5 Kilogram
Tūris10.584 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm