Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, XB04-1, Plokštelių skaičius: 40

004B1023

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: XB04, XB24, XB51, XB70

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]248.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]20 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]296 mm
Bendras plotis [mm]93 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]45 mm
In scope of WEEENo
Jungties standartasDIN ISO 228/1
Charakteristika
Vertė
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1-40 G3/4Ax20mm
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelių skaičius40
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasXB04-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė2
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]180 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.5 Kilogram
Grynasis svoris4.5 Kilogram
Tūris9.126 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5706560369001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm