Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 110-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 110

079U5849

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL70TL-1-110_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-110_2_40_S1_4B1
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius110
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris28.221 Kilogram
Grynasis svoris25.81 Kilogram
Tūris38.064 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425185786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm