Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 50-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 50

079U4430

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius50
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.133 Kilogram
Grynasis svoris13.21 Kilogram
Tūris21.672 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm