Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1, Plokštelių skaičius: 100-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1, Plokštelių skaičius: 100

079U4139

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11 1/2
Jungties dydis 21 1/2
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-100_2_40_S1_4B1,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius100
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TK-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris43.821 Kilogram
Grynasis svoris25.282 Kilogram
Tūris163.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm