Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1

079U4136
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
Material DescriptionSL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeSL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TK-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20.283 Kilogram
Grynasis svoris18.592 Kilogram
Tūris31.36 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm