Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1, Plokštelių skaičius: 10-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TK-1, Plokštelių skaičius: 10

079U4129

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
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
Jungties dydis 11 1/2
Jungties dydis 21 1/2
Jungties tipas 1R
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2R
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-10_2_40_S1_4B1,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TK-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.605 Kilogram
Grynasis svoris5.21 Kilogram
Tūris14.336 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm