Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 90

079U4106

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]501 mm
Bendras plotis [mm]120 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11 1/2
Jungties dydis 21 1/2
Jungties ilgis 1, mm27 mm
Jungties ilgis 2, mm27 mm
Jungties standartasISO 7
Jungties tipas 1R
Jungties tipas 2R
KategorijaIII
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius90
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris24.271 Kilogram
Grynasis svoris23.157 Kilogram
Tūris31.36 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm