Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1, Plokštelių skaičius: 70

079U4104

40 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]40 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]501 mm
Bendras plotis [mm]120 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Horizontali centrinė anga [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11 1/2
Jungties dydis 21 1/2
Jungties ilgis 1, mm27 mm
Jungties ilgis 2, mm27 mm
Jungties standartasISO 7
Jungties tipas 1R
Jungties tipas 2R
KategorijaIII
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius70
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL70TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.501 Kilogram
Grynasis svoris19.03 Kilogram
Tūris31.605 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm