Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL70TL-1
079U4099
079U4099
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
| Material Description | SL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL70TL-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.48 Kilogram |
| Tūris | 14.336 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |