Danfoss logo
Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL34TL-1, Plokštelių skaičius: 100-product-details

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL34TL-1, Plokštelių skaičius: 100

079U2741

30 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]297 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11
Jungties dydis 21
Jungties ilgis 1, mm25 mm
Jungties ilgis 2, mm25 mm
Jungties tipas 1NPT
Jungties tipas 2NPT
KategorijaII
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius100
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL34TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris15.6 Kilogram
Grynasis svoris15.086 Kilogram
Tūris8.91 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm