Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 50

079U2675

30 bar, Brazing material: Copper

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]30 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]297 mm
Bendras plotis [mm]119 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]65 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 11 1/2
Jungties dydis 21 1/2
Jungties ilgis 1, mm25 mm
Jungties ilgis 2, mm25 mm
Jungties tipas 1NPT
Jungties tipas 2NPT
KategorijaII
Litavimo medžiagaCopper
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL34TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-50_2_30_S1_4N1,5
Pakavimo formatasSingle pack
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius50
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasBrazed plate heat exchanger
Produkto tipasSL34TL-1
Produktų grupėHeat exchangers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.819 Kilogram
Grynasis svoris8.442 Kilogram
Tūris14.118 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425220821
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm