Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 40
079U2674
30 bar, Brazing material: Copper
079U2674
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 30 bar |
| 2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 30 bar |
| Bendras aukštis be kojų [mm] | 297 mm |
| Bendras plotis [mm] | 119 mm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Horizontali centrinė anga [mm] | 65 mm |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | 1 1/2 |
| Jungties dydis 2 | 1 1/2 |
| Jungties ilgis 1, mm | 25 mm |
| Jungties ilgis 2, mm | 25 mm |
| Jungties tipas 1 | NPT |
| Jungties tipas 2 | NPT |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Copper |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Material Description (Short Te | SL34TL-1-40_2_30_S1_4N1,5 |
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Pakopų skaičius | 1 |
| Patvirtinimas | PED |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plokštelės šablonas | TL |
| Plokštelių skaičius | 40 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Brazed plate heat exchanger |
| Produkto tipas | SL34TL-1 |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Vertical center porthole 1[mm] | 242 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 242 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.061 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.061 L |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.381 Kilogram |
| Grynasis svoris | 7.152 Kilogram |
| Tūris | 14.333 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425182051 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |