Danfoss logo
SL333

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TM-1, Plokštelių skaičius: 180

079U8529

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]1190 mm
Bendras plotis [mm]497 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]239 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties ilgis 1, mm0 mm
Jungties ilgis 2, mm0 mm
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-100_2_16_S1_4F100_A
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTM
Plokštelių skaičius180
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TM-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris211.024 Kilogram
Grynasis svoris194.909 Kilogram
Tūris640.64 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425155192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm