Danfoss logo
SL333_L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TL-1, Plokštelių skaičius: 80

079U8333

16 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]16 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]1190 mm
Bendras plotis [mm]497 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]239 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties ilgis 1, mm0 mm
Jungties ilgis 2, mm0 mm
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TL-1-80_2_16_S1_4F100_A
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius80
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris184.624 Kilogram
Grynasis svoris168.509 Kilogram
Tūris582.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425227783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm