Danfoss logo
SL333_L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TK-1, Plokštelių skaičius: 250

079U8296

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties tipas 1FLANGE
Charakteristika
Vertė
Jungties tipas 2FLANGE
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatasViena pakuotė
Plokštelių skaičius250
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TK-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris469.534 Kilogram
Grynasis svoris393.983 Kilogram
Tūris1539.2 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm