Danfoss logo
SL333_L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TK-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris371 Kilogram
Grynasis svoris288.143 Kilogram
Tūris1196 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm