Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TM-1, Plokštelių skaičius: 130
079U8192
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079U8192
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
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
| Jungties dydis 1 | DN100 |
| Jungties dydis 2 | DN100 |
| Jungties tipas 1 | FLANGE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jungties tipas 2 | FLANGE |
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | SL333TM-1-130_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-130_2_25_S1_4F100 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 130 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL333TM-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 297 Kilogram |
| Grynasis svoris | 235.475 Kilogram |
| Tūris | 780 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |