Danfoss logo
SL333

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TM-1

079U8183
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
Material DescriptionSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeSL333TM-1-40_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TM-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris131.916 Kilogram
Grynasis svoris115.865 Kilogram
Tūris465.92 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425154140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm