Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TL-1, Plokštelių skaičius: 290
079U8172
25 bar, Litavimo medžiaga: Varis
079U8172
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties dydis 1 | DN100 |
| Jungties dydis 2 | DN100 |
| Jungties tipas 1 | FLANGE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Jungties tipas 2 | FLANGE |
| Litavimo medžiaga | Varis |
| Material Description | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-290_2_25_S1_4F100 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Plokštelių skaičius | 290 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | SL333TL-1 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 507 Kilogram |
| Grynasis svoris | 445.542 Kilogram |
| Tūris | 1175.2 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154034 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |