Danfoss logo
SL333_L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TL-1, Plokštelių skaičius: 240

079U8167

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
1 pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
1 šono vertikali centrinė anga [mm]863.0 mm
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2pusės prijungimo ilgis [mm]0 mm
Bendras aukštis be kojų [mm]1181 mm
Bendras plotis [mm]474 mm
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]239 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties ilgis 1, mm0 mm
Jungties ilgis 2, mm0 mm
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Litavimo medžiagaVaris
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-240_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės medžiaga1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius240
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris438 Kilogram
Grynasis svoris379.542 Kilogram
Tūris1164.8 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425153983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm