Danfoss logo
SL333_L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, SL333TL-1, Plokštelių skaičius: 130

079U8156

25 bar, Litavimo medžiaga: Varis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
2 pusės darbinis slėgis [bar] [Maks.]25 bar
Bendras aukštis be kojų [mm]1181 mm
Bendras plotis [mm]474 mm
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Horizontali centrinė anga [mm]239 mm
In scope of WEEENo
Jungties dydis 1DN100
Jungties dydis 2DN100
Jungties tipas 1FLANGE
Jungties tipas 2FLANGE
KategorijaIV
Litavimo medžiagaVaris
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Charakteristika
Vertė
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Pakavimo formatasViena pakuotė
Pakopų skaičius1
PatvirtinimasPED
Plate material no.1.4404
Plokštelės šablonasTL
Plokštelių skaičius130
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasSL333TL-1
Produktų grupėŠilumokaičiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Skysčių grupė1
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]225 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris286 Kilogram
Grynasis svoris234.342 Kilogram
Tūris769.6 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm